AVT, 40 °C - 90 °C, 210 mm, 5 m

065-0602

AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 D. de g. laiton

Détails du produit

Poids brut 1.564 Kilogram
Poids Net 1.442 Kilogram
Volume 5.277 Liter
Numéro EAN 5702421544259

 

Constante de temps [s] 50 "
Description AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 D. de g. laiton
Diamètre de la sonde de température [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonction Régulateur de temp.
Gain Ks 0.3
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 210 mm
Longueur du doigt de gant de sonde [mm] 215 mm
Longueur du tube capillaire [m] 5 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du doigt de gant de sonde Laiton
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Nom du produit dans le dossier SCIP AVT1
Norme d’approbation DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Nº de dossier SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 90 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 40 °C
Présence de batteries Non
Raccord de sonde M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 140 °C
Type AVT
Version de montage libres

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality