Vanne d'inversion 4 voies, STF-0401G

061L1152

Détails du produit

Poids brut 0.841 Kilogram
Poids Net 0.78 Kilogram
Volume 2.377 Liter
Numéro EAN 5702428273879

 

Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires REPLACE BY 061L1209
Désignation du modèle STF-0401G
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Groupe de produits 4-way reversing valves
Nom du produit Vanne d'inversion 4 voies
Présence de batteries Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 16.1 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 13.75 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 22.66 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 19.37 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 20.81 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 18.03 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 29.35 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 25.43 kW
Substances de la liste candidate REACH No
Type STF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality