Accessoires produit |
Non |
Boîtier |
RÉGULIER |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Correction augmentation DN100/4 in [l/min] [max.] |
950 l/min |
Correction augmentation DN100/4 in [l/min] [min.] |
210 l/min |
Correction augmentation DN125/5 in [l/min] [max.] |
1140 l/min |
Correction augmentation DN125/5 in [l/min] [min.] |
380 l/min |
Correction augmentation DN150/6 in [l/min] [max.] |
1800 l/min |
Correction augmentation DN150/6 in [l/min] [min.] |
570 l/min |
Correction augmentation DN25/1 in [l/min] [max.] |
50 l/min |
Correction augmentation DN25/1 in [l/min] [min.] |
21 l/min |
Correction augmentation DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] |
102 l/min |
Correction augmentation DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] |
46 l/min |
Correction augmentation DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] |
145 l/min |
Correction augmentation DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] |
68 l/min |
Correction augmentation DN50/2 in [l/min] [max.] |
255 l/min |
Correction augmentation DN50/2 in [l/min] [min.] |
58 l/min |
Correction augmentation DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] |
570 l/min |
Correction augmentation DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] |
120 l/min |
Correction augmentation DN80/3 in [l/min] [max.] |
880 l/min |
Correction augmentation DN80/3 in [l/min] [min.] |
115 l/min |
Correction baisse DN100/4 in [l/min] [max.] |
940 l/min |
Correction baisse DN100/4 in [l/min] [min.] |
200 l/min |
Correction baisse DN125/5 in [l/min] [max.] |
1120 l/min |
Correction baisse DN125/5 in [l/min] [min.] |
350 l/min |
Correction baisse DN150/6 in [l/min] [max.] |
1700 l/min |
Correction baisse DN150/6 in [l/min] [min.] |
530 l/min |
Correction baisse DN25/1 in [l/min] [max.] |
45 l/min |
Correction baisse DN25/1 in [l/min] [min.] |
18 l/min |
Correction baisse DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] |
100 l/min |
Correction baisse DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] |
43 l/min |
Correction baisse DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] |
140 l/min |
Correction baisse DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] |
63 l/min |
Correction baisse DN50/2 in [l/min] [max.] |
250 l/min |
Correction baisse DN50/2 in [l/min] [min.] |
50 l/min |
Correction baisse DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] |
565 l/min |
Correction baisse DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] |
105 l/min |
Correction baisse DN80/3 in [l/min] [max.] |
850 l/min |
Correction baisse DN80/3 in [l/min] [min.] |
100 l/min |
Dim. du raccord de pression |
1" |
Débit max. [m/s] |
2 m/s |
Désignation du modèle |
FQS-U30G |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
9 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluide |
Eau fraîche Glycol Saumure neutre |
Fonction du contact |
SPDT |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CE UKCA UL |
Indice de protection |
IP20 |
Maintenable |
Non |
Nom du produit |
Capteur de débit |
Plage de diamètre tuyauterie Ø [in] [max.] |
6 in |
Plage de diamètre tuyauterie Ø [in] [min.] |
1 in |
Plage de diamètre tuyauterie Ø [mm] [max.] |
150 mm |
Plage de diamètre tuyauterie Ø [mm] [min.] |
25 mm |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-25 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-13 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
5 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
41 °F |
Pression d'éclatement [bar] |
48 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
9.8 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
142 psig |
Pression d’éclatement [psig] |
696 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Type |
FQS |
Type de raccord |
Filetage |
Type de raccord de pression |
R |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |