Variateur de vitesse du ventilateur, XGE-EC

061H3247

Réglage d'usine [bar]: 28.00, Bande P max. [bar]: 7.0, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 22.00, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39.00, Désignation du modèle: XGE-6S-E

Détails du produit

Poids brut 0.224 Kilogram
Poids Net 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
Numéro EAN 5702428531634

 

Accessoires produit Non
Bande P max. [bar] 7 bar
Bande P max. [psi] 101 psi
Boîtier FERMÉE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4
Désignation du modèle XGE-6S-E
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Groupe de produits Electronic controllers
Homologation CE
UKCA
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Variateur de vitesse du ventilateur
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 39 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 22 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 3.9 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 2.2 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 566 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 319 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Produit identique 061H3104
061H3147
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Rac. de pression Avec Schrader
Racc. entrée press. std DIN 8906
Réglage d'usine [bar] 28 bar
Réglages d'usine [psig] 406 psig
Supply voltage [V] DC 10 V
Tension d’alimentation [V] DC 10 V
Type XGE-EC
Type racc. entrée press. Signal
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality