Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
Boîtier |
TYPE ÉPOXY |
Catégorie de plage de pression |
Haute pression |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Couleur du câble |
Noir |
Câble |
59.06 in |
Dimension raccord de pression [mm] |
6.35 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
20 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R744 |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A |
Fonction du contact |
SPST(NC) |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CE TÜV UKCA |
Indice de protection |
IP65 |
Longueur du câble [m] |
1.5 m |
Maintenable |
Non |
Montage |
Vertical +/- 45º |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-20 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
210 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-20 °F |
Plus basse pression active [bar] |
80 bar |
Plus basse pression active [psi] |
1160 psi |
Pression active max. [bar] |
110 bar |
Pression active max. [psi] |
1595 psi |
Pression d'éclatement [bar] |
375 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
165 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
2393 psig |
Pression d’éclatement [psig] |
5440 psig |
Product Name Description |
Pressostat à cartouche |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Rac. de pression |
Tube en cuivre (extrémité=7 mm) |
Racc. Élect. |
Câble |
Réarmement |
Auto |
Spécifications clés |
CCB-2UB04W |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taux de contact |
AC=6 A, 250 V |
Type |
CCB |
Type de câble |
AWG18 |
Type de raccord de pression |
À braser, ODM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |