Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
061F7504 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Pressostat à cartouche, ACB, 18 bar, 13 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressostat à cartouche, ACB, 18 bar, 13 bar
061F7504
Pression active max. [bar]: 18, Plus basse pression active [bar]: 13, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|