Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
061F7260 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Pressostat à cartouche, ACB, 5.9 bar, 3.4 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressostat à cartouche, ACB, 5.9 bar, 3.4 bar
061F7260
Pression active max. [bar]: 5.9, Plus basse pression active [bar]: 3.4, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NO), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|