Accessoires de contacteurs, POCHE A BULBE KPS LG 65mm 1/2" NPT

060L326566

POCHE A BULBE KPS LG 65mm 1/2" NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10

Détails du produit

Poids brut 0.072 Kilogram
Poids Net 0.07 Kilogram
Volume 0.049 Liter
Numéro EAN 5702423156139

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/2-14
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Entrée press. int./ext. Externe
Groupe de produits Switches accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 2 9/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 65 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm] 22 mm
Matériau du doigt de gant de sonde Laiton
Product Name Description Poche à bulbe
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. entrée press. std ANSI/ASME B1.20.1
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. NPT
Utilisé pour produits CAS
KPS
MBC
RT
Ø poche capteur intérieur [mm] 13.5 mm
Ø poche sonde externe [mm] 15 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality