Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
060G3601 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi
060G3601
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-CA3C-E3GB04-2
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|