Transmetteur de pression, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
060G1267
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1625-A1AB08-0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-1625-A1AB08-0
Poids brut | 0.226 Kilogram |
Poids Net | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
Numéro EAN | 5702423062447 |
Poids brut | 0.226 Kilogram |
Poids Net | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
Numéro EAN | 5702423062447 |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Courant d'alimentation max. [mA] | 8 mA |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 0 |
Niveau de clipage haut | 11.5 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423062447 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 4 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 58 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Absolute |
Pression de surcharge max. [bar] | 8 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [V] [Max.] | 10 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0 V |
Signal Sortie | Voltage |
Sortie positive | Broche 3 |
Spécifications clés | MBS 33-1625-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 15 V |
Type | MBS 33 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | No |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Courant d'alimentation max. [mA] | 8 mA |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 0 |
Niveau de clipage haut | 11.5 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423062447 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 4 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 58 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Absolute |
Pression de surcharge max. [bar] | 8 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 0.8 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [V] [Max.] | 10 V |
Signal de sortie [V] [Min.] | 0 V |
Signal Sortie | Voltage |
Sortie positive | Broche 3 |
Spécifications clés | MBS 33-1625-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 15 V |
Type | MBS 33 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | No |