Transmetteur de pression, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi

060G1058

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 3000-DH31-A1AB06-0

Détails du produit

Poids brut 0.188 Kilogram
Poids Net 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
Numéro EAN 5702423099856

 

Alimentation positive Broche 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
commun Broche 2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Dim. du raccord de pression 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
GOST POCC
cUR
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP Sensor AKS 3000
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.5 %
Norme d’approbation 6967179
E227388
E31024
Numéro d'article international 5702423099856
Nº de dossier SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Plage de pression [bar] [Max.] 12 bar
Plage de pression [bar] [Min.] -1 bar
Plage de pression [psi] [max.] 174 psi
Plage de pression [psi] [min.] -14.5 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] -30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] -22 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [bar] 33 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 2 %
Précision, type +/- PE [%] 1 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression standard EN 837
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réglage point zéro No
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés AKS 3000-DH31-A1AB06-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type AKS 3000
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality