Pressostat différentiel, MP55E

060B530091

Plage de différentiel [bar]: 0.30 - 4.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Détails du produit

Poids brut 0.742 Kilogram
Poids Net 0.622 Kilogram
Volume 1.958 Liter
Numéro EAN 5702424499440

 

Accessoires produit Accessoires génériques
China RoHS compliance Out of scope
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact du différentiel [bar] 0.2 bar
Description du produit Pressostat différentiel
Dim. du raccord de pression 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 21 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1270
R290
R32
R422B
R422D
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R422B
R422D
R516A
Fonction du contact SPDT or
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ATEX - Cat. 3 - Zone 2
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS Chine
TYSK
UKCA
Indice de protection IP20
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 250 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] 12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] -1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] 175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] -15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] 4.5 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] 0.45 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] 0.03 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] 65 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] 4.3 psi
Pression de test max. [bar] Pe 22 bar
Pression de test max. [psig] 319 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 17 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 245 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard EN 1254-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante Bellows max 100 °C/212 °F
Réarmement Auto
Réglage déclenchement pour chute de pression
Réglage d'usine [bar] 0.65 bar
Réglages d'usine [psig] 9 psig
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact Ci-0.5 nF
Ii=0.1 A
Li=0.2 μH
Pi=1 W
Ui=30 V
Temporisation du relais [s] 0 s
Texte de vente ATEX -20Cta+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
Type MP55E
Type de raccord de pression À braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality