Pressostat différentiel, MP55A
060B029891
Plage de différentiel [bar]: 0.30 - 4.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de différentiel [bar]: 0.30 - 4.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0
Poids brut | 0.901 Kilogram |
Poids Net | 0.784 Kilogram |
Volume | 1.935 Liter |
Numéro EAN | 5702424499624 |
Poids brut | 0.901 Kilogram |
Poids Net | 0.784 Kilogram |
Volume | 1.935 Liter |
Numéro EAN | 5702424499624 |
Accessoires produit | Accessoires génériques |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact du différentiel [bar] | 0.2 bar |
Description du produit | Pressostat différentiel |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 21 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP20 |
Maintenable | Non |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 250 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 175 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 4.5 bar |
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 65 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
Pression de test max. [bar] Pe | 22 bar |
Pression de test max. [psig] | 319 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 17 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Pressostat différentiel |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante | Bellows max 100 °C/212 °F |
Réarmement | Auto |
Réglage | déclenchement pour chute de pression |
Réglage d'usine [bar] | 0.65 bar |
Réglages d'usine [psig] | 9 psig |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Type | MP55A |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessoires produit | Accessoires génériques |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact du différentiel [bar] | 0.2 bar |
Description du produit | Pressostat différentiel |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 21 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP20 |
Maintenable | Non |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 250 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 12 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 175 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 4.5 bar |
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 65 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 4.3 psi |
Pression de test max. [bar] Pe | 22 bar |
Pression de test max. [psig] | 319 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 17 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Pressostat différentiel |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante | Bellows max 100 °C/212 °F |
Réarmement | Auto |
Réglage | déclenchement pour chute de pression |
Réglage d'usine [bar] | 0.65 bar |
Réglages d'usine [psig] | 9 psig |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Type | MP55A |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |