Pressostat différentiel, MP54

060B016691

Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Détails du produit

Poids brut 0.764 Kilogram
Poids Net 0.655 Kilogram
Volume 1.938 Liter
Numéro EAN 5702424499822

 

Accessoires produit Accessoires génériques
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact du différentiel [bar] 0.2 bar
Description du produit Pressostat différentiel
Différentiel fixe [bar] 0.65 bar
Différentiel fixe [psi] 9 psi
Dim. du raccord de pression 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 21 Qté
Equip. Relais retard thermique
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP20
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 250 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] 12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] -1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] 175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] -15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 22 bar
Pression de test max. [psig] 319 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 17 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 245 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard DIN 8906
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante Bellows max 100 °C/212 °F
Réarmement Manuel min.
Réglage déclenchement pour chute de pression
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Temporisation du relais [s] 45 s
Type MP54
Type de raccord de pression Flare
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality