Pressostat différentiel, MP55

060B013391

Plage de différentiel [bar]: 0.30 - 4.50, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP20, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Détails du produit

Poids brut 0.874 Kilogram
Poids Net 0.76 Kilogram
Volume 1.966 Liter
Numéro EAN 5702424499839

 

Accessoires produit Accessoires génériques
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact du différentiel [bar] 0.2 bar
Description du produit Pressostat différentiel
Dim. du raccord de pression 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 21 Qté
Equip. Relais retard thermique
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RINA
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP20
Longueur du tube capillaire [mm] 1000 mm
Longueur tube capillaire [in] 39 3/8 in
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat différentiel
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,0 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-1,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-1,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 250 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 2 A
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] 12 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] -1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] 175 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] -15 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] 4.5 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] 0.45 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] 0.03 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] 65 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] 4.3 psi
Pression de test max. [bar] Pe 22 bar
Pression de test max. [psig] 319 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 17 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 245 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard EN 1254-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante Bellows max 100 °C/212 °F
Réarmement Manuel min.
Réglage déclenchement pour chute de pression
Réglage d'usine [bar] 0.65 bar
Réglages d'usine [psig] 9 psig
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Temporisation du relais [s] 45 s
Type MP55
Type de raccord de pression À braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality