Pressostat, KP6EB

060-522566

Plage de pression de régulation: 8.00 - 42.00, Différentiel [bar]: 4.00, Fonction du contact: SPDT or, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.5

Détails du produit

Poids brut 0.41 Kilogram
Poids Net 0.394 Kilogram
Volume 1.259 Liter
Numéro EAN 5702428659802

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Catégorie IV
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 4 bar
Différentiel [psi] 58 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R516A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R516A
Fonction du contact SPDT or
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ATEX - Cat. 3 - Zone 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chine
UKCA
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 1
Maintenable Non
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 42 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 8 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 610 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 116 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression de test max. [bar] Pe 46.5 bar
Pression de test max. [psig] 675 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 46.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 675 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Product Name Description Pressostat
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard EN 1254-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Manuel max.
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Texte de vente ATEX -20Cta+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
Type KP6EB
Type de raccord de pression À braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality