Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
Catégorie |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Presse-étoupe métallique |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
10 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
4 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
145 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
58 psi |
Dim. du raccord de pression |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
32 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluides |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R444B R452B R454A R454B R454C R455A R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R516A |
Fonction du contact |
SPDT or |
Groupe de fluide |
1 |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
ATEX - Cat. 3 - Zone 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Chine UKCA |
Indice de protection |
IP44 |
Indice de protection Nema (~) |
2 |
Maintenable |
Non |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
42 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
610 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-4 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
46.5 bar |
Pression de test max. [psig] |
675 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
46.5 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
675 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Femelle |
Product Name Description |
Pressostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
EN 1254-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Remarque sur la température ambiante |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement |
Auto |
Taille des raccords électriques |
Pg 13.5 |
Taux de contact |
Ci max: 0.5 nF Ii max: 0.1 A Li max: 0.2 μH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Texte de vente ATEX |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
Type |
KP6EW |
Type de raccord de pression |
À braser, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |