Pressostat, KP5

060-509666

Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0

Détails du produit

Poids brut 0.322 Kilogram
Poids Net 0.287 Kilogram
Volume 0.562 Liter
Numéro EAN 5702428012447

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 6 bar
Différentiel [bar] [min.] 1.8 bar
Différentiel [psi] [max.] 87 psi
Différentiel [psi] [min.] 26 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515B
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chine
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Indice de protection IP44
Indice de protection Nema (~) 2
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E31024
Nom du produit dans le dossier SCIP KP/KPI pressure switch
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 32 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 8 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 464 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 116 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 35 bar
Pression de test max. [psig] 510 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 510 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Product Name Description Pressostat
Produit identique 060-117166
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standard DIN 8906
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Type KP5
Type de raccord de pression Flare
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality