Accessoires de contacteurs

060-333866

Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Détails du produit

Poids brut 0.031 Kilogram
Poids Net 0.028 Kilogram
Volume 0.008 Liter
Numéro EAN 5702423150441

 

Conn. pression de sortie std. ISO 228-1
Diamètre du raccord d'entrée pression [mm] 10 x 1
Diamètre du raccord de sortie pression [in] 1/4
Désignation du modèle Tubulure
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée press. int./ext. Externe
Groupe de produits Switches accessories
Notes de raccord Bidirectionnel
Pièces inclues 1 x rondelle en cuivre
Product Name Description Téton
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sortie press. int./ext. Externe
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. M
Type racc. sortie press. G
Utilisé pour produits CAS
KP
KPS
MBC
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality