Pressostat, KPI35

060-130366

Différentiel [bar]: 1.40, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP55, Pression d’utilisation max. [bar]: 18.0

Détails du produit

Poids brut 0.464 Kilogram
Poids Net 0.423 Kilogram
Volume 1.219 Liter
Numéro EAN 5702423215430

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 1.4 bar
Différentiel [psi] 20 psi
Dim. du raccord de pression 1/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Chine
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Indice de protection IP55
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E31024
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 18 bar
Pression de test max. [psig] 261 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 18 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 261 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standard ISO 228-1
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Réglage d'usine [bar] 4.8 bar
Réglages d'usine [MPa] 0.48 MPa
Réglages d'usine [psig] 70 psig
Signal d'alarme En hausse
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Type KPI35
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality