Accessoires de contacteurs, PR RT/KPS CAPILLAIRE 1,5 M

060-104766

PR RT/KPS CAPILLAIRE 1,5 M, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25

Détails du produit

Poids brut 0.17 Kilogram
Poids Net 0.17 Kilogram
Volume 0.275 Liter
Numéro EAN 5702428130172

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 3/8
Désignation du modèle Tube capillaire
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 25 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Matériau du tube capillaire Cuivre
Nom du produit Tube capillaire
Notes de raccord Embout de 25 mm
Pièces inclues 2 x rondelle Cu
Présence de batteries Non
Racc. entrée press. std ISO 228-1
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. G
Utilisé pour produits CAS
KPS
MBC
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality