Accessoires de contacteurs, TUBE CAPILLAIRE 1,0M 21MMmm IP50

060-019166

TUBE CAPILLAIRE 1,0M 21MMmm IP50, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Détails du produit

Poids brut 0.092 Kilogram
Poids Net 0.088 Kilogram
Volume 0.137 Liter
Numéro EAN 5702428130196

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4 in
Désignation du modèle Tube capillaire
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Longueur du tube capilaire 39 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1000 mm
Matériau du tube capillaire Cuivre
Nom du produit Tube capillaire
Notes de raccord Embout de 21 mm
Nº de dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Produit identique 060-004866
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type racc. entrée press. Signal
Utilisé pour produits KP
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality