Accessoires de contacteurs, TUBE CAPILLAIRE 1,0M ACIER

060-016766

TUBE CAPILLAIRE 1,0M ACIER, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 50

Détails du produit

Poids brut 0.084 Kilogram
Poids Net 0.078 Kilogram
Volume 0.304 Liter
Numéro EAN 5702428130189

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4 in
Désignation du modèle Tube capillaire
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Longueur du tube capilaire 39 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1000 mm
Matériau du tube capillaire Acier inox
Nom du produit Tube capillaire
Pièces inclues 2 x rondelle Cu
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type racc. entrée press. Signal
Utilisé pour les commentaires produits Pas pour les systèmes R717
Utilisé pour produits KP
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality