Accessoires de contacteurs, TUBE CAPILLAIRE 0,5M SCHRADER IP50

060-000466

TUBE CAPILLAIRE 0,5M SCHRADER IP50, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Détails du produit

Poids brut 0.067 Kilogram
Poids Net 0.065 Kilogram
Volume 0.137 Liter
Numéro EAN 5702428365185

 

Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4 in
Désignation du modèle Tube capillaire
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Longueur du tube capilaire 20 in
Longueur du tube capillaire [mm] 500 mm
Matériau du tube capillaire Cuivre
Nom du produit Tube capillaire
Notes de raccord Embout de 21 mm
Incl. valve opener
With schrader valve opener
Pièces inclues Dépresseur de la vanne Schrader
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type racc. entrée press. Signal
Utilisé pour produits KP
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality