Cable, Relay cable

040B0154

Longueur du câble [m]: 10.000, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 35, 24 V - 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.402 Kilogram
Poids Net 0.386 Kilogram
Volume 1.575 Liter
Numéro EAN 5715162665268

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Désignation du modèle Relay cable
El. conn. form Form C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 35 Qté
Groupe de produits Oil management accessories
Homologation CE
UKCA
Longueur du câble [m] 10 m
Nom du produit Cable
Pays d'origine FABRIQUÉ EN CHINE
Produit identique 040B0112
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccords électriques standards DIN 43650
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Type Accessory
Utilisé pour produits COM 10C
COM 20C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality