Régulateur de dérivation de gaz chauds, CPCE 12

034N0081

Dimension entrée [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: Flare, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, 0.0 bar - 6.0 bar, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0

Détails du produit

Poids brut 0.964 Kilogram
Poids Net 0.881 Kilogram
Volume 2.347 Liter
Numéro EAN 5702422010012

 

Accessoires produit Accessoires de vanne KV
Approbation du nom du fichier VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Conditions de puissance nominale [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Différence de pression [psi] 260 psi
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de la ligne du raccord pilote [in] 7/16 in - 20 UNF
Dimensions de sortie [mm] 12 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
Entrée [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation Homologué C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange de vanne KV
Nom du produit Régulateur de dérivation de gaz chauds
Nom du produit dans le dossier SCIP CPCE
Nº de dossier SCIP 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
Plage de régulation [bar] [max.] 6 bar
Plage de régulation [bar] [min.] 0 bar
Plage de régulation [psi] [max.] 85 psi
Plage de régulation [psi] [min.] 0 psi
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 85 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 0 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 284 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] 31 bar
Pression de test max. [psig] 450 psig
Pression différentielle [bar] 18 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance nominale R134a [kW] 7.9 kW
Puissance nominale R134a [TR] 4.3 TR
Puissance nominale R22 [kW] 17.4 kW
Puissance nominale R22 [TR] 6.2 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Puissance nominale R407C [kW] 19 kW
Puissance nominale R407C [TR] 6.7 TR
Renseignements complémentaires Injection: LG liq. gas mixer
Réglage d'usine [bar] 0.4 bar
Réglages d'usine [psig] 5.8 psig
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 1/2 po
Type CPCE 12
Type de ligne de raccord pilote Flare
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée FLARE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality