Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
034L0146 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 12
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Régulateur de dérivation de gaz chauds, KVC 12
034L0146
Dimension entrée [mm]: 12, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valeur du kv [m³/h]: 0.68, Pression d’utilisation max. [bar]: 28
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|