Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
034L0029 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Régulateur de pression de l'évaporateur, KVP 15
034L0029
Dimension entrée [mm]: 16.00, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Entrée [in]: 5/8 in, Taille Sortie [in]: 5/8 in, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Valeur du kv [m³/h]: 2.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 18.0