Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM
032U8504
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PZH; CE; UKCA, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PZH; CE; UKCA, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Poids brut | 3.096 Kg |
Poids Net | 2.715 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
Numéro EAN | 5702423124367 |
Poids brut | 3.096 Kg |
Poids Net | 2.715 Kg |
Volume | 8.124 Liter |
Numéro EAN | 5702423124367 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 27.7 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 174 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 40 mm |
Désignation du modèle | EV220B 40 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 1/2 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE PZH UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | EV220B 15 - 50 |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Observations sur la tolérance du fluide |
Fluide agressif Vapeur max. 4 bar Température : dépendante de la bobine |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 18 bar |
Pression de test max. [psig] | 261 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 12 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 12 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 174 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV220B 40SS G 112E NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 1500 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 4000 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Type | EV220B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 24 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 27.7 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 174 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 40 mm |
Désignation du modèle | EV220B 40 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1 1/2 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE PZH UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | EV220B 15 - 50 |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Observations sur la tolérance du fluide |
Fluide agressif Vapeur max. 4 bar Température : dépendante de la bobine |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé | Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 18 bar |
Pression de test max. [psig] | 261 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 12 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 12 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 174 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV220B 40SS G 112E NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 1500 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 4000 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Type | EV220B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 24 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |