Solenoid valve, EV250B, Function: NO, G, 3/8, 2.500 m³/h, EPDM
032U5350
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Poids brut | 0.62 Kg |
Poids Net | 0.566 Kg |
Volume | 0.91 Liter |
Numéro EAN | 5702423214242 |
Poids brut | 0.62 Kg |
Poids Net | 0.566 Kg |
Volume | 0.91 Liter |
Numéro EAN | 5702423214242 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 2.9 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 3/8 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 10 mm |
Désignation du modèle | EV250B 10 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NO |
Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
PZH SINTEF |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nom du programme pièces | EV250B |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Observations sur la tolérance du fluide |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV250B 10BD G 38E NO000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Température ambiante max. [°C] | 60 °C |
Température ambiante max. [°F] | 140 °F |
Type | EV250B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.5 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 2.9 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 3/8 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 10 mm |
Désignation du modèle | EV250B 10 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NO |
Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
PZH SINTEF |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nom du programme pièces | EV250B |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Observations sur la tolérance du fluide |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV250B 10BD G 38E NO000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Température ambiante max. [°C] | 60 °C |
Température ambiante max. [°F] | 140 °F |
Type | EV250B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 2.5 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |