Solenoid valve, EV250B, Function: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
032U5252
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Poids brut | 0.576 Kg |
Poids Net | 0.534 Kg |
Volume | 0.89 Liter |
Numéro EAN | 5702423179152 |
Poids brut | 0.576 Kg |
Poids Net | 0.534 Kg |
Volume | 0.89 Liter |
Numéro EAN | 5702423179152 |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 12 mm |
Désignation du modèle | EV250B 12 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/2 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
DNVGL-CG-0339 GL PZH SINTEF |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nom du programme pièces | EV250B |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Observations sur la tolérance du fluide |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV250B 12BD G 12E NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Type | EV250B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 4.6 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 12 mm |
Désignation du modèle | EV250B 12 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/2 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
DNVGL-CG-0339 GL PZH SINTEF |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nom du programme pièces | EV250B |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Observations sur la tolérance du fluide |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Technical & Soft Water |
Spécifications clés | EV250B 12BD G 12E NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Type | EV250B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |