Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur |
B |
Application |
Ouvert |
Bobine |
BB |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Connexion standard |
ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] 50Hz |
11 W |
Cv [gal/min] |
9.25 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] |
0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] |
232 psi |
Différence de pression [psi] [min.] |
4.35 psi |
Dimension du raccord [in] |
3/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
20 mm |
Désignation du modèle |
EV220B 20 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flux |
Mono-directionnel |
Fonction |
NF |
Fonctionnement |
Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] |
3/4 in |
Fréquence [Hz] |
50 Hz |
Groupe de fluide |
1 |
Groupe de produits |
Solenoid valves |
Homologation |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection |
IP65 |
Maintenable |
Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du joint |
NBR |
Matériau du raccord |
Laiton |
Nom du programme pièces |
EV220B 15 - 50 |
Nombre de voies |
2/2 |
Nº de dossier SCIP |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Observations sur la tolérance du fluide |
Medium neutre |
Option Bobine |
Clip-on |
Orifice d'égalisation ouvert/fermé |
Orifice d'égalisation en option |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
90 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
194 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
14 °F |
Pression de test max. [bar] |
24 bar |
Pression de test max. [psig] |
348 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
232 psig |
Product Name Description |
Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe |
Interne |
Recommandations de fluides |
Water,Brine,Oil,Air |
Spécifications clés |
EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] |
13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] |
0.53 in |
Taille de l’actionneur |
13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] |
40 ms |
Température ambiante max. [°C] |
80 °C |
Température ambiante max. [°F] |
176 °F |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] |
24 V |
Tension d’alimentation [V] AC |
24 V |
Type |
EV220B |
Type de raccord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
8 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] |
50 cSt |