Solenoid valve, EV225B, Function: NC, G, 1/2, 3.000 m³/h, PTFE
032U3805
Media recommendations: Steam, Approval: UL; UR, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Steam, Approval: UL; UR, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Poids brut | 0.646 Kg |
Poids Net | 0.623 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
Numéro EAN | 5702428473040 |
Poids brut | 0.646 Kg |
Poids Net | 0.623 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
Numéro EAN | 5702428473040 |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 3.5 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 15 mm |
Désignation du modèle | EV225B 15 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
UL UR |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | PTFE |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 185 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 365 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Vapeur |
Spécifications clés | EV225B 15BD G 12T NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Température ambiante max. [°C] | 40 °C |
Température ambiante max. [°F] | 104 °F |
Type | EV225B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 3 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Actionneur | B |
Application | Ouvert |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Cv [gal/min] | 3.5 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0.3 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 15 mm |
Désignation du modèle | EV225B 15 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
UL UR |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton DZR |
Matériau du joint | PTFE |
Matériau du raccord | Laiton DZR |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Fluide légèrement agressif |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 185 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 365 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 15 bar |
Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 10 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Vapeur |
Spécifications clés | EV225B 15BD G 12T NC000 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Température ambiante max. [°C] | 40 °C |
Température ambiante max. [°F] | 104 °F |
Type | EV225B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 3 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |