Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM

032U147016

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Détails du produit

Poids brut 0.53 Kilogram
Poids Net 0.476 Kilogram
Volume 0.937 Liter
Numéro EAN 5702423187027

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Accessoires pour électrovannes
Actionneur B
Application Circuit fermé et / ou Vidange
Bobine BB
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz 11 W
Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Différence de pression [psi] [max.] 290 psi
Différence de pression [psi] [min.] 0 psi
Dimension du raccord [in] 1/4
Dimensions de l'orifice [mm] 3 mm
Désignation du modèle EV210B 3
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Mono-directionnel
Fonction NF
Fonctionnement À commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1/8 in
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Indice de protection IP65
Maintenable Pièces de rechange pour électrovanne
Matériau du corps Laiton
Matériau du joint FKM
Matériau du raccord Laiton
Nom du programme pièces EV210B
Nombre de voies 2/2
Observations sur la tolérance du fluide Medium neutre
Option Bobine Clip-on
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 14 °F
Pression de test max. [bar] 30 bar
Pression de test max. [psig] 435 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 20 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 290 psig
Product Name Description Vanne solénoïde
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externe Interne
Recommandations de fluides Oil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clés EV210B 3B G 14F NC000 BB024AS
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 13.5 mm
Taille de l'actionneur [in] 0.53 in
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] 20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms] 20 ms
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type EV210B
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 0.3 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt] 50 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality