Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM
032U147002
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
Poids brut | 0.545 Kilogram |
Poids Net | 0.494 Kilogram |
Volume | 0.865 Liter |
Numéro EAN | 5702423198443 |
Poids brut | 0.545 Kilogram |
Poids Net | 0.494 Kilogram |
Volume | 0.865 Liter |
Numéro EAN | 5702423198443 |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
Bobine | BB |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] CC | 16 W |
Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 189 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3 mm |
Désignation du modèle | EV210B 3 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV210B |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Option Bobine | Clip-on |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 19.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 283 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 189 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV210B 3B G 14F NC000 BB024DS |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV210B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | B |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
Bobine | BB |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] CC | 16 W |
Cv [gal/min] | 0.35 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 189 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3 mm |
Désignation du modèle | EV210B 3 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/8 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV210B |
Nombre de voies | 2/2 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Option Bobine | Clip-on |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 19.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 283 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 13 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 189 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV210B 3B G 14F NC000 BB024DS |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV210B |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.3 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |