Vanne solénoïde, EV310A, Fonction: NF, Bride, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 3/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 3/2
Poids brut | 0.29 Kilogram |
Poids Net | 0.268 Kilogram |
Volume | 0.334 Liter |
Numéro EAN | 5702423203659 |
Poids brut | 0.29 Kilogram |
Poids Net | 0.268 Kilogram |
Volume | 0.334 Liter |
Numéro EAN | 5702423203659 |
Accessoires produit |
Brides Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Ouvert |
Bobine | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [W] CC | 9 W |
Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 406 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1 mm |
Désignation du modèle | EV310A 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/64 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nombre de voies | 3/2 |
Nº de dossier SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 42 bar |
Pression de test max. [psig] | 609 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV310A |
Type de raccord | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.03 m³/h |
Accessoires produit |
Brides Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Ouvert |
Bobine | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [W] CC | 9 W |
Cv [gal/min] | 0.03 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 406 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
Dimensions de l'orifice [mm] | 1 mm |
Désignation du modèle | EV310A 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/64 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indice de protection | IP65 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nombre de voies | 3/2 |
Nº de dossier SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 42 bar |
Pression de test max. [psig] | 609 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne solénoïde |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV310A |
Type de raccord | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.03 m³/h |