Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, FKM
032H801902
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Poids brut | 0.232 Kg |
Poids Net | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
Numéro EAN | 5702423272051 |
Poids brut | 0.232 Kg |
Poids Net | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
Numéro EAN | 5702423272051 |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
Bobine | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] CC | 9 W |
Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 160 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.5 mm |
Désignation du modèle | EV210A 3.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/32 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
Indice de protection | IP00 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV210A |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 16.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 239.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 11 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 11 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 160 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV210A |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.26 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 20 cSt |
Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne Accessoires pour électrovannes |
Actionneur | A |
Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
Bobine | AM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ISO 228-1 |
Consommation électrique [W] CC | 9 W |
Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] | 0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] | 160 psi |
Différence de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Dimension du raccord [in] | 1/4 |
Dimensions de l'orifice [mm] | 3.5 mm |
Désignation du modèle | EV210A 3.5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flux | Mono-directionnel |
Fonction | NF |
Fonctionnement | À commande directe |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/32 in |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
Indice de protection | IP00 |
Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom du programme pièces | EV210A |
Nombre de voies | 2/2 |
Nº de dossier SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de test max. [bar] | 16.5 bar |
Pression de test max. [psig] | 239.5 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 11 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 11 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 160 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
Raccord interne/externe | Interne |
Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Spécifications clés | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Système d'actionnement [mm] | 9 mm |
Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
Taille de l’actionneur | 9 mm |
Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 10 ms |
Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | EV210A |
Type de raccord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.26 m³/h |
Viscosité max. du fluide [cSt] | 20 cSt |