CTM 2
032F5695
Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R744, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Poids brut | 5.554 Kilogram |
Poids Net | 2.11 Kilogram |
Volume | 5.265 Liter |
Numéro EAN | 5702428551397 |
Poids brut | 5.554 Kilogram |
Poids Net | 2.11 Kilogram |
Volume | 5.265 Liter |
Numéro EAN | 5702428551397 |
Catégorie de plage de pression | Éjecteur liquide |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
PAG POE |
Conditions de débit massique |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Connecteurs standard | EN 10220 |
Débit massique de l'éjecteur 1 [kg/h] | 400 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 1 [lb/h] | 882 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 2 [kg/h] | 400 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 2 [lb/h] | 882 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Fonction | NF |
Fonction connexion A | Entrée haute pression |
Fonction connexion C | Entrée d'aspiration |
Fonction connexion E | Sortie du réservoir |
Groupe de produits | Multi ejectors |
Homologation |
PED cURus |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Maintenable | Pièces de rechange du Multi Ejector |
Matériau de l'éjecteur | Laiton |
Matériau du corps | Alliage d’aluminium |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | CTM |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1221 psig |
OPD min. [bar] | 0.1 bar |
OPD min. [psig] | 1.36 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -14 °F |
Plage de température du fluide [°C] [max] | 50 °C |
Plage de température du fluide [°C] [min] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -14 °F |
Pression de test max. [bar] | 200 bar |
Pression de test max. [psig] | 2716.6 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Vanne de liquide CTM |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance - Débit massique [kg/h] | 800 kg/h |
Puissance débit massique [lb/h] | 1764 lb/h |
Puissance liquide - Débit massique [lb/h] | 1764 lb/h |
Puissance liquide – Débit massique [kg/h] | 800 kg/h |
Raccord E-C DeltaP max. [bar] | 20 bar |
Raccord E-C DeltaP max. [psig] | 290 psi |
Taille conn. A pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. A pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Taille conn. C pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. C pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Taille conn. E pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. E pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Type | CTM 2 |
Type conn. A pour brasage | ODF |
Type conn. C pour brasage | ODF |
Type conn. E pour brasage | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie de plage de pression | Éjecteur liquide |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
PAG POE |
Conditions de débit massique |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Connecteurs standard | EN 10220 |
Débit massique de l'éjecteur 1 [kg/h] | 400 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 1 [lb/h] | 882 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 2 [kg/h] | 400 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 2 [lb/h] | 882 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Débit massique de l'éjecteur 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Débit massique de l'éjecteur 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Fonction | NF |
Fonction connexion A | Entrée haute pression |
Fonction connexion C | Entrée d'aspiration |
Fonction connexion E | Sortie du réservoir |
Groupe de produits | Multi ejectors |
Homologation |
PED cURus |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Maintenable | Pièces de rechange du Multi Ejector |
Matériau de l'éjecteur | Laiton |
Matériau du corps | Alliage d’aluminium |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | CTM |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1221 psig |
OPD min. [bar] | 0.1 bar |
OPD min. [psig] | 1.36 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -14 °F |
Plage de température du fluide [°C] [max] | 50 °C |
Plage de température du fluide [°C] [min] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -14 °F |
Pression de test max. [bar] | 200 bar |
Pression de test max. [psig] | 2716.6 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Vanne de liquide CTM |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance - Débit massique [kg/h] | 800 kg/h |
Puissance débit massique [lb/h] | 1764 lb/h |
Puissance liquide - Débit massique [lb/h] | 1764 lb/h |
Puissance liquide – Débit massique [kg/h] | 800 kg/h |
Raccord E-C DeltaP max. [bar] | 20 bar |
Raccord E-C DeltaP max. [psig] | 290 psi |
Taille conn. A pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. A pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Taille conn. C pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. C pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Taille conn. E pour brasage [pouces] | 5/8 in |
Taille conn. E pour soudage [pouces] | 1/2 in |
Type | CTM 2 |
Type conn. A pour brasage | ODF |
Type conn. C pour brasage | ODF |
Type conn. E pour brasage | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |