Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [max.] |
7 bar |
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] [min.] |
3.5 bar |
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [max.] |
3.5 bar |
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] [min.] |
2 bar |
Dim. du raccord de pression |
1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element de détection de pression |
membranne |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
30 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fonction du contact |
TPST |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RoHS TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP43 |
Maintenable |
Non |
Nº de dossier SCIP |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
20 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
7 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
290.1 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
101.5 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
40 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
104 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
32 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
32 bar |
Pression de test max. [psig] |
464 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
20 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
290 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Femelle |
Product Name Description |
Pressure switch |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Rac. de pression |
Avec bride en plastique |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
ISO 228-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Réarmement |
Auto |
Spé. Elec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
Pg 16 |
Taux de contact |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Type |
CS |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |