Accessoires de contacteurs, CS NIPPEL 1/4"FL. X M10X1

031E029666

CS NIPPEL 1/4"FL. X M10X1, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Détails du produit

Poids brut 0.014 Kilogram
Poids Net 0.013 Kilogram
Volume 0.004 Liter
Numéro EAN 5702423155897

 

Conn. pression de sortie std. ISO 263
Diamètre du raccord d'entrée pression [mm] 10 x 1
Diamètre du raccord de sortie pression [in] 1/4
Désignation du modèle Tubulure
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Nom du produit Téton
Nom du produit dans le dossier SCIP CS Pressure Switch Accessories
Notes de raccord Bidirectionnel
Nº de dossier SCIP d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sortie press. int./ext. Externe
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type racc. entrée press. M
Type racc. sortie press. Signal
Utilisé pour les commentaires produits Pour la soupape de sécurité
Utilisé pour produits CS

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality