Brides, 25 mm, soudé

027N1254

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25

Détails du produit

Poids brut 1.1 Kilogram
Poids Net 1.003 Kilogram
Volume 1 Liter
Numéro EAN 5702428000321

 

Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 1 in
Dimension du raccord [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Forme de bride Ovale
Groupe de produits Flanges
Homologation EAC
Nom du produit Flange set
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Spéc. matériau Acier inox
Substances de la liste candidate REACH No
Type Flange
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits NRVS 25

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality