Station de vannes, ICF 20-6-5MC, 32 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L3052

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 10.549 Kg
Poids Net 10.07 Kg
Volume 27.38 Liter
Numéro EAN 5702428240338

 

Accessoires produit Accessoires ICF
Catégorie II
China RoHS compliance Out of scope
Code type ICF ICF-20-6-32SSXFEEXOXMCSX65XX
Commentaires STOP-FIL-SOL-MAN-ICM20 C-STOP
Connexion standard ASME B 16.11
Description du produit Solution de régulation
Dimension du raccord [in] 1 1/4 in
Dimension du raccord [mm] 32 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Emplacement de côté P2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip. Capuchon
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Multifunction valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Maintenable Pièces de rechange ICF
Matériau du corps Acier
Module 1 Vanne d'arrêt
Module 2 Filter
Module 3 Vanne solénoïde
Module 4 Ouverture manuelle
Module 5 Vanne motorisée
Module 6 Vanne d'arrêt
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Product Name Description Station de vannes
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité de ports latéraux [pc] 6 Qté
Revêtement de surface ZnCr04
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ICF 20-6-5MC
Type de passage Droit
Type de raccord à souder
Type module 1 ICFS 20
Type module 2 ICFF 20E
Type module 3 ICFE 20
Type module 4 ICFO 20
Type module 5 ICM 20-C
Type module 6 ICFS 20
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality