Station de vannes, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L3037
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120