Station de vannes, ICF 20-6-3RA, 32 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
027L3026
Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120