Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
027L3014 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun choix d’extension de garantie pour votre produit.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
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
Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
027L3014
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120