Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
027H2028 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Vanne servo-pilotée, ICS1 25-5, 20 mm, Soudure bout à bout
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Vanne servo-pilotée, ICS1 25-5, 20 mm, Soudure bout à bout
027H2028
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 1.7, Matériau du raccord: Acier
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|