Détails du produit

Poids brut 2.11 Kilogram
Poids Net 1.73 Kilogram
Volume 7.27 Liter
Numéro EAN 5715162695166

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Alimentation Class 2
CE evaluated Yes
Connecteur électrique M12
Courant d'alimentation [A] 1.2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] 20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] 4 mA
Description du produit actionneur électrique
Document d'homologation FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Digital output
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
FCC
UKCA
UL
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Nom du produit Actuator
Nom du produit dans le dossier SCIP ICAD xxxB
Nom du programme pièces ICM
Nº de dossier SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Output configuration Open drain
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] 250
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] 10000
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] 500
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] 60
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] 50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] 24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] 5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] 20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] 4 mA
Sorties numériques (DO) [pc] 3 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] 2 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c  (2) [max.] 10 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] 10 %
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] -15 %
Type ICAD 600BTS
Type de communication Bluetooth
Display
ETHERNET
Type d’affichage OLED
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Version du produit 01

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality