Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
027F1159 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Corps de la vanne pilote, CVH, NPT
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Corps de la vanne pilote, CVH, NPT
027F1159
Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 13, Type de raccord: NPT, Matériau du raccord: Acier
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|