Filtre déshydrateur anti-acide, DAS

023Z1008

Description du produit: Filtre déshydrateur de la conduite d'aspiration, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0, Matériau du raccord: Acier

Détails du produit

Poids brut 1.058 Kilogram
Poids Net 0.964 Kilogram
Volume 1.445 Liter
Numéro EAN 5702428160452

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Activated alumina [%] 70 %
Alumine active/Tamis moléculaire [%] 70% / 30%
Cartouche Cartouche solide
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Conditions standard d'écoulement (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3 PSI
tevap=40°F
Conditions standard d'écoulement (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C
Core type Solid core
Description du produit Filtre déshydrateur de la conduite d'aspiration
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 16 mm
Dimension du raccordement entrée 1 (in) 5/8 in
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] 5/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 16 mm
Désignation du modèle DAS 165VV
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Homologation UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Non
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Molecular sieve [%] 30 %
Nom de l'approbation UL SA6398
Nom du produit Filtre déshydrateur anti-acide
Nom du produit dans le dossier SCIP Filter Driers
Notes de raccord Entrée / Sortie schraeder
Nº de dossier SCIP a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 8.7 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.307 oz
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 508 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance kW R134a: 9.5
R404A: 13.0
R407C: 15.0
R410A: 15.0
R507: 13.0
Puissance TR R134a: 2.7
R404A: 3.7
R407C: 4.3
R410A: 4.3
R507: 3.7
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Support No
Surface d'adsorption [cm²] 183 cm²
Surface d'adsorption [in²] 28.34 in²
Taille de la cartouche 16 cu.in.
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée FLARE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume d'adsorption [cm³] 128 cm³
Volume d'adsorption [in³] 7.84 in³
Volume de l'enveloppe [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 0.35 L
Volume net [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Volume net [l] 0.226 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality