Filtre déshydrateur, noyau, DCR, 48-DA

023U5381

Type: DA, Joints inclus: Oui

Détails du produit

Poids brut 0.87 Kilogram
Poids Net 0.823 Kilogram
Numéro EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Core type Solid core
Désignation du modèle 48-DA
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Fluides R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Groupe de produits Filter driers
Joints inclus Oui
Marque ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 30 %
Nom du produit Filtre déshydrateur, noyau
Nom du programme pièces DCR
Pièces inclues 1 x joint (023U0743)
2 x joint en feutre (633L5312)
Pouvoir acidifiant [g] 24.85 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.877 oz
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface d'adsorption [cm²] 612 cm²
Surface d'adsorption [in²] 95 in²
Taille de la cartouche 48 cu.in.
Type DA
UK RoHS compliance Out of scope
Volume d'adsorption [cm³] 727 cm³
Volume d'adsorption [in³] 44 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality